Elektromagnetska zavojnica, BF024AS, Kabel, 3 m, Više pakiranja
018F6272
Električni priključak: Kabel, IP raspon kućišta: IP67
018F6272
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Boja | Plava |
| Broj rezervnog dijela | 018F6272 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina kabela [in] | 120.00 in |
| Duljina kabela [m] | 3.000 m |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električni priključak | Kabel |
| Električni priključak | Kabel s 3 jezgre |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
| Funkcionalno | Ne |
| IP raspon kućišta | IP67 |
| Klasa izolacije namota svitka | Klasa H do IEC 85 |
| Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
| Material Description | Coil BF024AS 24V 50Hz 3m Cable |
| Napon napajanja, 50 Hz, maks. [V] | 24 V |
| Naziv programa dijelova | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Naziv proizvoda | Elektromagnetska zavojnica |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | UA |
| Oznaka vrste | BF024AS |
| Područje konduktora [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Potrošnja energije [W] 50 Hz | 12.0 W |
| Potrošnja energije, 50 Hz [VA] | 21.0 VA |
| Pribor proizvoda | Pribor za elektromagnetsku zavojnicu |
| Pričvršćenje svitka | Spojni |
| Priključak svitka | Kabel |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Promjer kabela [mm] | 6.6 mm |
| Raspon snage | Kontinuirano |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 80 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 175 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
| Rel. vlažnost [% RH] [maks.] | 100 % RH |
| Rel. vlažnost [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier product name | Solenoid coils |
| Skupina proizvoda | Magnetski ventili |
| Standard konstrukcije svitka | VDE 0580 |
| Sukladnost | EN 60730-1 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Veličina pogona | 13.5 mm |
| Vrsta proizvoda | BF024AS |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.484 Kilogram |
| Neto težina | 0.429 Kilogram |
| Volumen | 2.003 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428024969 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |