Danfoss logo
BE230A coil with connection box

Elektromagnetska zavojnica, BE110CS, DIN viličasta stopica, Napon napajanja[V] AC: 110, Više pakiranja

018F6192

Električni priključak: DIN viličasta stopica, Napon napajanja[V] AC: 110, IP raspon kućišta: IP20, Oblik ambalaže: Više pakiranja

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaPlava
Broj rezervnog dijela018F6192
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženiČep
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakDIN viličasta stopica
Električni priključak3 x viličasta stopica
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP20
Klasa izolacije namota svitkaKlasa H do IEC 85
Količina po obliku pakiranja50 pc
Material DescriptionCOIL110V 50/60HZ 10W WITH CAP+EMB
Napon napajanja, 50 Hz, maks. [V]110 V
Napon napajanja, 60 Hz, maks. [V]110 V
Napon napajanja[V] AC110 V
Naziv programa dijelovaEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Naziv proizvodaElektromagnetska zavojnica
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCEEACUA
Oznaka vrsteBE110CS
Područje primjene WEEE-aYes
Potrošnja energije [W] 50 Hz15.0 W
Karakteristike
Vrijednost
Potrošnja energije [W] 60 Hz13.0 W
Potrošnja energije, 50 Hz [VA]28.0 VA
Potrošnja energije, 60 Hz [VA]22.0 VA
Pribor proizvodaPribor za elektromagnetsku zavojnicu
Pričvršćenje svitkaSpojni
Priključak svitkaDIN viličasta stopica
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon snageKontinuirano
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]50 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]120 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Rel. uvjeti vlažnostiBez kondenzacije
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]97 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Standard konstrukcije svitkaVDE 0580
Standardni električni priključakEN175301-803
SukladnostEN 60730-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina električnog priključka6.3 mm x 0.8 mm
Veličina pogona13.5 mm
Vrsta proizvodaBE110CS

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.294 Kilogram
Neto težina0.271 Kilogram
Volumen0.271 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428024556
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm