Elektromagnetska zavojnica, BQ220BS, DIN viličasta stopica, Napon napajanja[V] AC: 220, Više pakiranja
018F4520
Električni priključak: DIN viličasta stopica, Napon napajanja[V] AC: 220, IP raspon kućišta: IP65
018F4520
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application | Steam applications |
| Boja | Crna |
| Broj rezervnog dijela | 018F4520 |
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električni priključak | DIN viličasta stopica |
| Električni priključak | 3 x viličasta stopica |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Frekvencija [Hz] | 60 Hz |
| Funkcionalno | Ne |
| IP raspon kućišta | IP65 |
| Klasa izolacije namota svitka | Klasa H do IEC 85 |
| Količina po obliku pakiranja | 50 pc |
| Material Description | COIL 220/230V 10W 50HZ |
| Napon napajanja, 60 Hz, maks. [V] | 220 V |
| Napon napajanja[V] AC | 220 V |
| Naziv programa dijelova | EV215BEV225BEV245B |
| Naziv proizvoda | Elektromagnetska zavojnica |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | CEEACUA |
| Oznaka vrste | BQ220BS |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Potrošnja energije [W] 60 Hz | 12.0 W |
| Potrošnja energije, 60 Hz [VA] | 19.0 VA |
| Pribor proizvoda | Pribor za elektromagnetsku zavojnicu |
| Pričvršćenje svitka | Spojni |
| Priključak svitka | DIN viličasta stopica |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon kućišta Nema (~) | 4 |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 40 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 104 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
| Rel. vlažnost [% RH] [maks.] | 100 % RH |
| Rel. vlažnost [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier product name | Solenoid coils |
| Skupina proizvoda | Magnetski ventili |
| Standard konstrukcije svitka | VDE 0580 |
| Standardni električni priključak | EN175301-803 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tolerancija napona napajanja [%] [maks.] | 6 % RH |
| Tolerancija napona napajanja [%] [min.] | -15 % RH |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Veličina električnog priključka | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Veličina pogona | 13.5 mm |
| Vrsta proizvoda | BQ220BS |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.264 Kilogram |
| Neto težina | 0.175 Kilogram |
| Volumen | 0.271 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428457217 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |