Danfoss logo
BQ Steam coil

Elektromagnetska zavojnica, BQ024CS, DIN viličasta stopica, Napon napajanja[V] AC: 24, Više pakiranja

018F4517

Električni priključak: DIN viličasta stopica, Napon napajanja[V] AC: 24, IP raspon kućišta: IP65

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
ApplicationSteam applications
BojaCrna
Broj rezervnog dijela018F4517
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakDIN viličasta stopica
Električni priključak3 x viličasta stopica
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP65
Klasa izolacije namota svitkaKlasa H do IEC 85
Količina po obliku pakiranja50 pc
Material DescriptionCOIL 24V 50HZ 10W WITH BOX+EMB SNAP L.
Napon napajanja, 50 Hz, maks. [V]24 V
Napon napajanja, 60 Hz, maks. [V]24 V
Napon napajanja[V] AC24 V
Naziv programa dijelovaEV215BEV225BEV245B
Naziv proizvodaElektromagnetska zavojnica
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCEEACUAcURus
Oznaka vrsteBQ024CS
Područje primjene WEEE-aYes
Potrošnja energije [W] 50 Hz10.0 W
Karakteristike
Vrijednost
Potrošnja energije [W] 60 Hz9.0 W
Potrošnja energije, 50 Hz [VA]17.0 VA
Potrošnja energije, 60 Hz [VA]16.0 VA
Pribor proizvodaPribor za elektromagnetsku zavojnicu
Pričvršćenje svitkaSpojni
Priključak svitkaDIN viličasta stopica
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon kućišta Nema (~)4
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]40 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]104 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]100 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Standard konstrukcije svitkaVDE 0580
Standardni električni priključakEN175301-803
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tolerancija napona napajanja [%] [maks.]10 % RH
Tolerancija napona napajanja [%] [min.]-15 % RH
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključka6.3 mm x 0.8 mm
Veličina pogona13.5 mm
Vrsta proizvodaBQ024CS

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.26 Kilogram
Neto težina0.248 Kilogram
Volumen0.275 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428290173
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm