Elektromagnetska zavojnica, BX120BS, Provodno čvorište, 2.5 m, Napon napajanja[V] AC: 120, Više pakiranja
018F4131
Elektromagnetska zavojnica, Vrsta proizvoda: BX120BS, Napon napajanja[V] AC: 120, IP raspon kućišta: IP54, Duljina kabela [m]: 2.5, Priključak svitka: Provodno čvorište, 1/2 in
018F4131
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Boja | Crna |
| Broj rezervnog dijela | 018F4131 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina kabela [in] | 98.00 in |
| Duljina kabela [m] | 2.500 m |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električni priključak | Provodno čvorište |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Frekvencija [Hz] | 60 Hz |
| Funkcionalno | Ne |
| IP raspon kućišta | IP54 |
| Izgled okvira | Vanjski metalni okvir |
| Klasa izolacije namota svitka | Klasa H do IEC 85 |
| Količina po obliku pakiranja | 24 pc |
| Komentari o električnom priključku | Sonde |
| Material Description | Coil BX120BS 120V 60Hz Hub 2.5m Cable |
| Napon napajanja, 60 Hz, maks. [V] | 120 V |
| Napon napajanja[V] AC | 120 V |
| Naziv datoteke UL certifikata | MH29671 |
| Naziv programa dijelova | EV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B |
| Naziv proizvoda | Elektromagnetska zavojnica |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | C UL US LISTEDUA |
| Oznaka vrste | BX120BS |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Potrošnja energije [W] 60 Hz | 16.0 W |
| Pribor proizvoda | Pribor za elektromagnetsku zavojnicu |
| Pričvršćenje svitka | Spojni |
| Priključak svitka | Provodno čvorište, 1/2 in |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon kućišta Nema (~) | 4 |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 50 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 120 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
| Rel. uvjeti vlažnosti | Bez kondenzacije |
| Rel. vlažnost [% RH] [maks.] | 97 % RH |
| Rel. vlažnost [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Magnetski ventili |
| Standard konstrukcije svitka | UL 429 |
| Standardni električni priključak | UL50E KLASA 4 |
| Stupanj onečišćenja | 3 |
| Sukladnost | UL 429 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | Yes |
| Veličina električnog priključka | 1/2 in |
| Veličina pogona | 13.5 mm |
| Vrsta proizvoda | BX120BS |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.416 Kilogram |
| Neto težina | 0.325 Kilogram |
| Volumen | 0.835 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428890489 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |