Danfoss logo
BX024CS coil, Conduit boss connection

Elektromagnetska zavojnica, BX120CS, Provodno čvorište, 0.5 m, Napon napajanja[V] AC: 110, Više pakiranja

018F4112

Električni priključak: Provodno čvorište, Napon napajanja[V] AC: 110, IP raspon kućišta: IP54

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaCrna
Broj rezervnog dijela018F4112
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kabela [in]20.00 in
Duljina kabela [m]0.500 m
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakProvodno čvorište
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP54
Izgled okviraVanjski metalni okvir
Klasa izolacije namota svitkaKlasa H do IEC 85
Količina po obliku pakiranja35 pc
Komentari o električnom priključkuSonde
Material DescriptionCoil BX120CS 110/110-120V 50/60Hz 0.5m
Napon napajanja, 50 Hz, maks. [V]110 V
Napon napajanja, 60 Hz, maks. [V]120 V
Napon napajanja, 60 Hz, min. [V]110 V
Napon napajanja[V] AC110 V
Naziv datoteke UL certifikataMH29671
Naziv programa dijelovaEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
Naziv proizvodaElektromagnetska zavojnica
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeC UL US LISTEDUA
Oznaka vrsteBX120CS
Područje primjene WEEE-aYes
Karakteristike
Vrijednost
Potrošnja energije [W] 50 Hz16.0 W
Potrošnja energije [W] 60 Hz15.0 W
Pribor proizvodaPribor za elektromagnetsku zavojnicu
Pričvršćenje svitkaSpojni
Priključak svitkaProvodno čvorište, 1/2 in
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon kućišta Nema (~)4
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]50 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]120 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Rel. uvjeti vlažnostiBez kondenzacije
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]97 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Standard konstrukcije svitkaUL 429
Standardni električni priključakUL50E KLASA 4
Stupanj onečišćenja3
SukladnostUL 429
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tolerancija napona napajanja [%] [maks.]10 % RH
Tolerancija napona napajanja [%] [min.]-10 % RH
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključka1/2 in
Veličina pogona13.5 mm
Vrsta proizvodaBX120CS

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.349 Kilogram
Neto težina0.325 Kilogram
Volumen0.292 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428840965
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm