Danfoss logo
BJ024CS coil, with Junction box connection

Elektromagnetska zavojnica, BJ024CS, Spojna kutija, 0.2 m, Napon napajanja[V] AC: 24, Više pakiranja

018F4100

Električni priključak: Spojna kutija, Napon napajanja[V] AC: 24, IP raspon kućišta: IP30

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaCrna
Broj rezervnog dijela018F4100
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kabela [in]8.00 in
Duljina kabela [m]0.200 m
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakSpojna kutija
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP30
Izgled okviraVanjski metalni okvir
Klasa izolacije namota svitkaKlasa H do IEC 85
Količina po obliku pakiranja35 pc
Komentari o električnom priključkuSonde
Material DescriptionCoil BJ024CS 24V 50/60Hz J-Box
Napon napajanja, 50 Hz, maks. [V]24 V
Napon napajanja, 60 Hz, maks. [V]24 V
Napon napajanja[V] AC24 V
Naziv datoteke UL certifikataMH29671
Naziv programa dijelovaEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
Naziv proizvodaElektromagnetska zavojnica
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeC UL US LISTEDUA
Oznaka vrsteBJ024CS
Područje primjene WEEE-aYes
Karakteristike
Vrijednost
Potrošnja energije [W] 50 Hz14.0 W
Potrošnja energije [W] 60 Hz14.0 W
Pribor proizvodaPribor za elektromagnetsku zavojnicu
Pričvršćenje svitkaSpojni
Priključak svitkaSpojna kutija
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon kućišta Nema (~)2
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]50 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]120 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Rel. uvjeti vlažnostiBez kondenzacije
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]97 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Standard konstrukcije svitkaUL 429
Standardni električni priključakUL50E KLASA 2
Stupanj onečišćenja3
SukladnostUL 429
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tolerancija napona napajanja [%] [maks.]10 % RH
Tolerancija napona napajanja [%] [min.]-10 % RH
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Veličina pogona13.5 mm
Vrsta proizvodaBJ024CS

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.398 Kilogram
Neto težina0.39 Kilogram
Volumen0.297 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428835510
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm