Danfoss logo
Solenoid coil, AY240C

Elektromagnetska zavojnica, AY024C, Napon napajanja[V] AC: 24, Industrijsko pakiranje

042N8236

Elektromagnetska zavojnica, Vrsta proizvoda: AY024C, Napon napajanja[V] AC: 24, IP raspon kućišta: IP00, Priključak svitka: US viličasta stopica 0,25 in

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaPlava
Broj rezervnog dijela042N4236
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakUS viličasta stopica
Električni priključak2 x viličasta stopica
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP00
Količina po obliku pakiranja40 pc
Material DescriptionCoil AY024C 24V 50/60Hz Ext. Frame I/40
Napon napajanja, 50 Hz, maks. [V]24 V
Napon napajanja, 60 Hz, maks. [V]24 V
Napon napajanja[V] AC24 V
Naziv datoteke UL certifikataMH29671
Naziv programa dijelovaEV220S
Naziv proizvodaElektromagnetska zavojnica
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeUAcURus
Oznaka vrsteAY024C
Karakteristike
Vrijednost
Područje primjene WEEE-aYes
Potrošnja energije [W] 50 Hz8.0 W
Potrošnja energije [W] 60 Hz8.0 W
Potrošnja energije, 50 Hz [VA]16.0 VA
Potrošnja energije, 60 Hz [VA]16.0 VA
Pribor proizvodaPribor za elektromagnetsku zavojnicu
Pričvršćenje svitkaSpojni
Priključak svitkaUS viličasta stopica 0,25 in
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]50 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]120 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMagnetski ventili
SukladnostUL 429
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključka0,25 in
Veličina pogona9 mm
Vrsta proizvodaAY024C

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.108 Kilogram
Neto težina0.098 Kilogram
Volumen0.156 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423272105
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm