Danfoss logo
Solenoid coil, AY240C

Elektromagnetska zavojnica, AY120C, US viličasta stopica, Napon napajanja[V] AC: 110 - 120, Više pakiranja

042N4233

Električni priključak: US viličasta stopica, Napon napajanja[V] AC: 110 - 120, IP raspon kućišta: IP00

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Accessory (EF013236)TRUE
BojaPlava
Broj rezervnog dijela042N4233
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakUS viličasta stopica
Električni priključak2 x viličasta stopica
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP00
Isti proizvod042N8233
Količina po obliku pakiranja24 pc
Material DescriptionCoil AY120C 110-120V 50/60Hz Ext. Frame
Napon napajanja, 50 Hz, maks. [V]120 V
Napon napajanja, 50 Hz, min. [V]110 V
Napon napajanja, 60 Hz, maks. [V]120 V
Napon napajanja, 60 Hz, min. [V]110 V
Napon napajanja[V] AC [maks.]120 V
Napon napajanja[V] AC [min.]110 V
Naziv datoteke UL certifikataMH29671
Naziv programa dijelovaEV220S
Naziv proizvodaElektromagnetska zavojnica
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeUAcURus
Oznaka vrsteAY120C
Područje primjene WEEE-aYes
Potrošnja energije [W] 50 Hz8.0 W
Potrošnja energije [W] 60 Hz8.0 W
Potrošnja energije, 50 Hz [VA]16.0 VA
Potrošnja energije, 60 Hz [VA]16.0 VA
Pribor proizvodaPribor za elektromagnetsku zavojnicu
Pričvršćenje svitkaSpojni
Priključak svitkaUS viličasta stopica 0,25 in
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]50 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]120 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Spare part (EF013237)TRUE
SukladnostUL 429
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključka0,25 in
Veličina pogona9 mm
Vrsta proizvodaAY120C

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.106 Kilogram
Neto težina0.096 Kilogram
Volumen0.098 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423272426
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm