Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, type AB012C, AB012D, AB110C, AB240C

Elektromagnetska zavojnica, AB012C, DIN viličasta stopica, Napon napajanja[V] AC: 12, Više pakiranja

042N0805

Električni priključak: DIN viličasta stopica, Napon napajanja[V] AC: 12, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, IP raspon kućišta: IP00
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: AB, AB, AB

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaCrna
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakDIN viličasta stopica
Električni priključak3 x viličasta stopica
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP00
Količina po obliku pakiranja24 pc
Material DescriptionCoil AB012C 12V 50/60Hz Spade
Napon napajanja, 50 Hz, maks. [V]12 V
Napon napajanja, 60 Hz, maks. [V]12 V
Napon napajanja[V] AC12 V
Naziv programa dijelovaEV210AEV220AEV310A
Naziv proizvodaElektromagnetska zavojnica
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteAB012C
Karakteristike
Vrijednost
Područje primjene WEEE-aYes
Potrošnja energije [W]4.5 W
Potrošnja energije [W] 50 Hz4.5 W
Potrošnja energije [W] 60 Hz4.5 W
Pribor proizvodaPribor za elektromagnetsku zavojnicu
Pričvršćenje svitkaLeptir-vijak
Priključak svitkaDIN viličasta stopica
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]50 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]122 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Standardni električni priključakEN175301-803
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina električnog priključka6.3 mm x 0.8 mm
Veličina pogona9 mm
Vrsta proizvodaAB012C

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.062 Kilogram
Neto težina0.053 Kilogram
Volumen0.087 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423064854
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm