Danfoss logo
AB coil - DIN spade

Elektromagnetska zavojnica, AB024D, DIN viličasta stopica, null: 24, Više pakiranja

042N0803

Elektromagnetska zavojnica, Vrsta proizvoda: AB024D, null: 24, IP raspon kućišta: IP00, Priključak svitka: DIN viličasta stopica

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaCrna
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakDIN viličasta stopica
Električni priključak3 x viličasta stopica
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP00
Količina po obliku pakiranja24 pc
Material Description24V DC 5W DIN SPADE+ PACK 9-22
Naziv programa dijelovaEV210AEV220AEV310A
Naziv proizvodaElektromagnetska zavojnica
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteAB024D
Područje primjene WEEE-aYes
Potrošnja energije [W] DC5.0 W
Karakteristike
Vrijednost
Pribor proizvodaPribor za elektromagnetsku zavojnicu
Pričvršćenje svitkaLeptir-vijak
Priključak svitkaDIN viličasta stopica
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]50 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]122 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Standardni električni priključakEN175301-803
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina električnog priključka6.3 mm x 0.8 mm
Veličina pogona9 mm
Vrsta proizvodaAB024D

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.062 Kilogram
Neto težina0.051 Kilogram
Volumen0.093 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423049912
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm