Danfoss logo
Thermostat, MBC 8100_061B820766, 061B820866

Termostat, MBC 8100

061B820766

Raspon temperature [°C]: -10 - 30, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta osjetnika: Udaljeni termometar, IP raspon kućišta: IP65

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diferencijal (FS) [K]3.0 K
Duljina džepa osjetnika, min. [in]2 9/16 in
Duljina džepa osjetnika, min. [mm]65 mm
Duljina kap. cijevi[in]39 37/100 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]1000 mm
Električni priključakDIN priključak
Električni priključci, muški/ženskiŽenski
EU RoHS usklađenostOut of scope
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija poništenjaAutomatski
FunkcionalnoNe
Indeks specifikacija1221-1A01000
IP raspon kućištaIP65
Količina po obliku pakiranja6 pc
Maks. temperatura osjetnika [°C]80 °C
Maks. temperatura osjetnika [°F]176.0 °F
Material DescriptionMBC 8100 Thermostat M/6
Naziv proizvodaTermostat
Nazivna snaga kontakataAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeKineski RoHSABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Opis proizvodaTermostat
Pribor proizvodaDodatni pribor za sklopke
Priključak za džep ili crijevoM 18 x 1.5
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature [°F] [maks.]86 °F
Raspon temperature [°F] [min.]14 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]70 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]158 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
SCIP dossier product nameMBC 8100 8000 Temperature Switch
Signal alarmaPad
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Standardne električne specifikacijeEN 60947-5
Standardni električni priključakEN 175301-803-A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tvornička postavka (FS) [°C]3.0 °C
Veličina električnog priključkaPg 11
Veličina osjetnika (Ø x D) [in]1/2 x 2 in
Veličina osjetnika (Ø x D) [mm]13 x 50 mm
Vrsta diferencijalaFiksno (maks. vrijednost)
Vrsta osjetnikaUdaljeni termometar
Vrsta proizvodaMBC 8100
Vrsta punjenjaAdsorpcija

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.597 Kilogram
Neto težina0.308 Kilogram
Volumen3.48 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428401357
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm