Danfoss logo
MBC 8100 temperature switch (armoured)

Termostat, MBC 8100

061B810466

Raspon temperature [°C]: 70 - 120, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta osjetnika: Udaljeni termometar, IP raspon kućišta: IP65

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)138
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijal (FS) [K]5.0 K
Duljina džepa osjetnika, min. [in]2 9/16 in
Duljina džepa osjetnika, min. [mm]65 mm
Duljina kap. cijevi[in]78 3/4 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]2000 mm
Električni priključakDIN priključak
Električni priključci, muški/ženskiŽenski
EU RoHS usklađenostOut of scope
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija poništenjaAutomatski
FunkcionalnoNe
Height (EF000040)138
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Indeks specifikacija2431-1A02000
IP raspon kućištaIP65
Količina po obliku pakiranja6 pc
Maks. temperatura osjetnika [°C]220 °C
Maks. temperatura osjetnika [°F]428.0 °F
Material DescriptionTermostat MBC 8100
Naziv proizvodaTermostat
Nazivna snaga kontakataAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeKineski RoHSABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Karakteristike
Vrijednost
OklopljivanjeDa
Opis proizvodaTermostat
OpremaOklopljena kapil. cijev
Pribor proizvodaDodatni pribor za sklopke
Priključak za džep ili crijevoM 18 x 1.5
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature [°F] [maks.]248 °F
Raspon temperature [°F] [min.]158 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]70 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]158 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
SCIP dossier product nameMBC 8100 8000 Temperature Switch
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Standardne električne specifikacijeEN 60947-5
Standardni električni priključakEN 175301-803-A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]70 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina električnog priključkaPg 11
Veličina osjetnika (Ø x D) [in]1/2 x 2 in
Veličina osjetnika (Ø x D) [mm]13 x 50 mm
Vrsta diferencijalaFiksno (maks. vrijednost)
Vrsta osjetnikaUdaljeni termometar
Vrsta proizvodaMBC 8100
Vrsta punjenjaAdsorpcija
Width (EF000008)138

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.754 Kilogram
Neto težina0.384 Kilogram
Volumen3.48 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423213467
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm