Termostat, MBC 8100
061B810366
Raspon temperature [°C]: 50 - 100, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta osjetnika: Udaljeni termometar, IP raspon kućišta: IP65
061B810366
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diferencijal (FS) [K] | 4.0 K |
| Duljina džepa osjetnika, min. [in] | 2 9/16 in |
| Duljina džepa osjetnika, min. [mm] | 65 mm |
| Duljina kap. cijevi[in] | 78 3/4 in |
| Duljina kapilarne cijevi [mm] | 2000 mm |
| Električni priključak | DIN priključak |
| Električni priključci, muški/ženski | Ženski |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcija poništenja | Automatski |
| Funkcionalno | Ne |
| Indeks specifikacija | 2231-1A02000 |
| IP raspon kućišta | IP65 |
| Količina po obliku pakiranja | 6 pc |
| Maks. temperatura osjetnika [°C] | 200 °C |
| Maks. temperatura osjetnika [°F] | 392.0 °F |
| Material Description | MBC 8100 Thermostat M/6 |
| Naziv proizvoda | Termostat |
| Nazivna snaga kontakata | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | Kineski RoHSABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA |
| Oklopljivanje | Da |
| Opis proizvoda | Termostat |
| Oprema | Oklopljena kapil. cijev |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Pribor proizvoda | Dodatni pribor za sklopke |
| Priključak za džep ili crijevo | M 18 x 1.5 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 212 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | 122 °F |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 70 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 158 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed |
| SCIP dossier product name | MBC 8100 8000 Temperature Switch |
| Skupina proizvoda | Presostati i termostati |
| Standardne električne specifikacije | EN 60947-5 |
| Standardni električni priključak | EN 175301-803-A |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 50 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Veličina električnog priključka | Pg 11 |
| Veličina osjetnika (Ø x D) [in] | 1/2 x 2 in |
| Veličina osjetnika (Ø x D) [mm] | 13 x 50 mm |
| Vrsta diferencijala | Fiksno (maks. vrijednost) |
| Vrsta osjetnika | Udaljeni termometar |
| Vrsta proizvoda | MBC 8100 |
| Vrsta punjenja | Adsorpcija |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.732 Kilogram |
| Neto težina | 0.362 Kilogram |
| Volumen | 3.48 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423218738 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |