Danfoss logo
KPS Thermostat (rigid sensor)

Termostat, KPS80

060L315766

Raspon temperature [°C]: 70 - 120, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT zlatni, Vrsta osjetnika: Kruti osjetnik, IP raspon kućišta: IP67

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. na min. postavci raspona [°C] [maks.]18.0 °C
Dif. na min. postavci raspona [°C] [min.]4.5 °C
Dif. na min. postavci raspona [K] [maks.]18.0 K
Dif. na min. postavci raspona [K] [min.]4.5 K
Duljina džepa osjetnika, min. [in]7 7/8 in
Duljina džepa osjetnika, min. [mm]200 mm
Električni priključakNavojni kabelski ulaz
Električni priključci, muški/ženskiŽenski
EN 60947, električna svojstvaIzolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, svojstva ožičenjaFleks., prstenovi: 0,5 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,7 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,75 – 2,5 mm2
EU RoHS usklađenostOut of scope
Funkcija kontaktaSPDT zlatni
Funkcija poništenjaAutomatski
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP67
Količina po obliku pakiranja10 pc
Komentari o električnom priključkuMetalna kabelska uvodnica
Maks. temperatura osjetnika [°C]220 °C
Maks. temperatura osjetnika [°F]428.0 °F
Material DescriptionKPS80 Thermostat M/10
Naziv datoteke UL certifikataE73170
Naziv proizvodaTermostat
Nazivna snaga kontakataAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeKineski RoHSABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARMRSRoHSUAUL
Okol. temp. Napomena80 °C/176 °F for max 120 min
Karakteristike
Vrijednost
Opis proizvodaTermostat
Pribor proizvodaDodatni pribor za sklopke
Priključak za džep ili crijevoM 18 x 1.5
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature [°C] [Max.]120 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]70 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]248 °F
Raspon temperature [°F] [min.]158 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]70 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]158 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Standardne električne specifikacijeEN 60947-5
Standardni električni priključakDIN 40430
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključkaPg 13.5
Veličina osjetnika (Ø x D) [in]1/2 x 2 1/2 in
Veličina osjetnika (Ø x D) [mm]13 x 63 mm
Vrsta diferencijalaPodesivo
Vrsta osjetnikaKruti osjetnik
Vrsta proizvodaKPS80
Vrsta punjenjaAdsorpcija

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.891 Kilogram
Neto težina0.846 Kilogram
Volumen3.684 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423148059
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm