Termostat, KPS80
060L313266
Raspon temperature [°C]: 70 - 120, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT zlatni, Vrsta osjetnika: Udaljeni termometar, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 8000, IP raspon kućišta: IP67
060L313266
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP67 |
| Depth (EF000049) | 142 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dif. na min. postavci raspona [°C] [maks.] | 18.0 °C |
| Dif. na min. postavci raspona [°C] [min.] | 4.5 °C |
| Dif. na min. postavci raspona [K] [maks.] | 18.0 K |
| Dif. na min. postavci raspona [K] [min.] | 4.5 K |
| Duljina džepa osjetnika, min. [in] | 4 3/8 in |
| Duljina džepa osjetnika, min. [mm] | 110 mm |
| Duljina kap. cijevi[in] | 315 in |
| Duljina kapilarne cijevi [mm] | 8000 mm |
| Električni priključak | Navojni kabelski ulaz |
| Električni priključci, muški/ženski | Ženski |
| EN 60947, električna svojstva | Izolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947, svojstva ožičenja | Fleks., prstenovi: 0,5 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,7 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,75 – 2,5 mm2 |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Funkcija kontakta | SPDT zlatni |
| Funkcija poništenja | Automatski |
| Funkcionalno | Ne |
| Height (EF000040) | 142 |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| IP raspon kućišta | IP67 |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Komentari o električnom priključku | Metalna kabelska uvodnica |
| Maks. temperatura osjetnika [°C] | 220 °C |
| Maks. temperatura osjetnika [°F] | 428.0 °F |
| Material Description | KPS80 Thermostat M/10 |
| Naziv datoteke UL certifikata | E73170 |
| Naziv proizvoda | Termostat |
| Nazivna snaga kontakata | AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | Kineski RoHSABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL |
| Oklopljivanje | Da |
| Okol. temp. Napomena | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Opis proizvoda | Termostat |
| Oprema | Oklopljena kapil. cijev |
| Pribor proizvoda | Dodatni pribor za sklopke |
| Priključak za džep ili crijevo | M 18 x 1.5 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 248 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | 158 °F |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 70 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 158 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP dossier product name | KP KPS KPU Thermostat |
| Skupina proizvoda | Presostati i termostati |
| Standardne električne specifikacije | EN 60947-5 |
| Standardni električni priključak | DIN 40430 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 70 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| UL odobrenje | Yes |
| Veličina električnog priključka | Pg 13.5 |
| Veličina osjetnika (Ø x D) [in] | 1/2 x 3 1/2 in |
| Veličina osjetnika (Ø x D) [mm] | 13 x 90 mm |
| Vrsta diferencijala | Podesivo |
| Vrsta osjetnika | Udaljeni termometar |
| Vrsta proizvoda | KPS80 |
| Vrsta punjenja | Adsorpcija |
| Width (EF000008) | 142 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.76 Kilogram |
| Neto težina | 1.672 Kilogram |
| Volumen | 3.684 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423147847 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |