Danfoss logo
KPS Thermostat (remote sensor with armoured capilary tube)

Termostat, KPS80

060L313066

Raspon temperature [°C]: 70 - 120, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT zlatni, Vrsta osjetnika: Udaljeni termometar, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 5000, IP raspon kućišta: IP67

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Degree of protection (IP) (EF005474)IP67
Depth (EF000049)142
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. na min. postavci raspona [°C] [maks.]18.0 °C
Dif. na min. postavci raspona [°C] [min.]4.5 °C
Dif. na min. postavci raspona [K] [maks.]18.0 K
Dif. na min. postavci raspona [K] [min.]4.5 K
Duljina džepa osjetnika, min. [in]4 3/8 in
Duljina džepa osjetnika, min. [mm]110 mm
Duljina kap. cijevi[in]196 7/8 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]5000 mm
Električni priključakNavojni kabelski ulaz
Električni priključci, muški/ženskiŽenski
EN 60947, električna svojstvaIzolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, svojstva ožičenjaFleks., prstenovi: 0,5 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,7 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,75 – 2,5 mm2
EU RoHS usklađenostOut of scope
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Funkcija kontaktaSPDT zlatni
Funkcija poništenjaAutomatski
FunkcionalnoNe
Height (EF000040)142
IFTTT support available (EF011072)FALSE
IP raspon kućištaIP67
Količina po obliku pakiranja10 pc
Komentari o električnom priključkuMetalna kabelska uvodnica
Maks. temperatura osjetnika [°C]220 °C
Maks. temperatura osjetnika [°F]428.0 °F
Material DescriptionKPS80 THERMOSTAT
Naziv datoteke UL certifikataE73170
Naziv proizvodaTermostat
Nazivna snaga kontakataAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeKineski RoHSABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL
OklopljivanjeDa
Okol. temp. Napomena80 °C/176 °F for max 120 min
Opis proizvodaTermostat
OpremaOklopljena kapil. cijev
Pribor proizvodaDodatni pribor za sklopke
Priključak za džep ili crijevoM 18 x 1.5
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature [°F] [maks.]248 °F
Raspon temperature [°F] [min.]158 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]70 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]158 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Standardne električne specifikacijeEN 60947-5
Standardni električni priključakDIN 40430
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]70 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključkaPg 13.5
Veličina osjetnika (Ø x D) [in]1/2 x 3 1/2 in
Veličina osjetnika (Ø x D) [mm]13 x 90 mm
Vrsta diferencijalaPodesivo
Vrsta osjetnikaUdaljeni termometar
Vrsta proizvodaKPS80
Vrsta punjenjaAdsorpcija
Width (EF000008)142

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.558 Kilogram
Neto težina1.48 Kilogram
Volumen3.684 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423147823
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm