Termostat, KPS77
060L310066
Raspon temperature [°C]: 20 - 60, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT zlatni, Vrsta osjetnika: Kruti osjetnik, IP raspon kućišta: IP67
060L310066
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dif. na min. postavci raspona [°C] [maks.] | 14.0 °C |
| Dif. na min. postavci raspona [°C] [min.] | 3.0 °C |
| Dif. na min. postavci raspona [K] [maks.] | 14.0 K |
| Dif. na min. postavci raspona [K] [min.] | 3.0 K |
| Duljina džepa osjetnika, min. [in] | 4 3/8 in |
| Duljina džepa osjetnika, min. [mm] | 110 mm |
| Električni priključak | Navojni kabelski ulaz |
| Električni priključci, muški/ženski | Ženski |
| EN 60947, električna svojstva | Izolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947, svojstva ožičenja | Fleks., prstenovi: 0,5 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,7 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,75 – 2,5 mm2 |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Funkcija kontakta | SPDT zlatni |
| Funkcija poništenja | Automatski |
| Funkcionalno | Ne |
| IP raspon kućišta | IP67 |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Komentari o električnom priključku | Metalna kabelska uvodnica |
| Maks. temperatura osjetnika [°C] | 130 °C |
| Maks. temperatura osjetnika [°F] | 266.0 °F |
| Material Description | KPS77 THERMOSTAT |
| Naziv datoteke UL certifikata | E73170 |
| Naziv proizvoda | Termostat |
| Nazivna snaga kontakata | AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | ABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSKineski RoHSTYSKUL |
| Okol. temp. Napomena | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis proizvoda | Termostat |
| Pribor proizvoda | Dodatni pribor za sklopke |
| Priključak za džep ili crijevo | M 18 x 1.5 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon temperature [°C] [Max.] | 60 °C |
| Raspon temperature [°C] [Min.] | 20 °C |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 140 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | 68 °F |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 70 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 158 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP dossier product name | KP KPS KPU Thermostat |
| Skupina proizvoda | Presostati i termostati |
| Standardne električne specifikacije | EN 60947-5 |
| Standardni električni priključak | DIN 40430 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| UL odobrenje | Yes |
| Veličina električnog priključka | Pg 13.5 |
| Veličina osjetnika (Ø x D) [in] | 1/2 x 2 1/2 in |
| Veličina osjetnika (Ø x D) [mm] | 13 x 63 mm |
| Vrsta diferencijala | Podesivo |
| Vrsta osjetnika | Kruti osjetnik |
| Vrsta proizvoda | KPS77 |
| Vrsta punjenja | Adsorpcija |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.94 Kilogram |
| Neto težina | 0.802 Kilogram |
| Volumen | 3.684 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423147540 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |