Danfoss logo
Thermostat, KP85_060L125666

Termostat, KP85

060L125666

Raspon temperature [°C]: 130 - 250, Funkcija poništenja: Ručno, maks., Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta osjetnika: Udaljeni termometar, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 1000, IP raspon kućišta: IP30

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. na maks. postavci raspona [°C]15.0 °C
Dif. na maks. postavci raspona [K]15.0 K
Dif. na min. postavci raspona [°C]12.0 °C
Dif. na min. postavci raspona [K]12.0 K
Diferencijal (FS) [K]12.0 K
Duljina kap. cijevi[in]39 3/8 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]1000 mm
Električni priključakGumena kabelska uvodnica
EN 60947, električna svojstvaIzolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, svojstva ožičenjaFleks., prstenovi: 0,5 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,7 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,75 – 2,5 mm2
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija poništenjaRučno, maks.
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP30
Količina po obliku pakiranja32 pc
Maks. temperatura osjetnika [°C]300 °C
Maks. temperatura osjetnika [°F]572.0 °F
Material DescriptionKP85 Thermostat M/32
Naziv datoteke UL certifikataE31024
Naziv proizvodaTermostat
Nazivna snaga kontakataAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeC UL US UL873CEEACLLC CDC EURO-TYSKRINARMRS
Okol. temp. Napomena80 °C/176 °F for max 120 min
Opis proizvodaTermostat
Karakteristike
Vrijednost
Pribor proizvodaDodatni pribor za sklopke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon kućišta Nema (~)1
Raspon temperature [°C] [Max.]250 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]130 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]482 °F
Raspon temperature [°F] [min.]266 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]65 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]150 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
Signal alarmaPovećanje
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Standardne električne specifikacijeEN 60947-5
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tvornička postavka (FS) [°C]170.0 °C
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključka6-14 mm
Veličina osjetnika (Ø x D) [in]3/8 x 4 1/2 in
Veličina osjetnika (Ø x D) [mm]9.5 x 115 mm
Vrsta diferencijalaFiksno (maks. vrijednost)
Vrsta osjetnikaUdaljeni termometar
Vrsta proizvodaKP85
Vrsta punjenjaAdsorpcija

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.394 Kilogram
Neto težina0.341 Kilogram
Volumen1.281 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428440738
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm