Danfoss logo
Thermostat, CAS1080

Termostat, CAS1080

060L502066

Raspon temperature [°C]: 70 - 120, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta osjetnika: Kruti osjetnik, IP raspon kućišta: IP67

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diferencijal (FS) [K]3.0 K
Dijelovi priloženiDžep osjetnika
Duljina džepa osjetnika, min. [in]7 7/8 in
Duljina džepa osjetnika, min. [mm]200 mm
Duljina džepnog priključka osjetnika [mm]75 mm
Električni priključakNavojni kabelski ulaz
Električni priključci, muški/ženskiŽenski
EU RoHS usklađenostOut of scope
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija poništenjaAutomatski
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP67
Količina po obliku pakiranja8 pc
Komentari o električnom priključkuMetalna kabelska uvodnica
Maks. temperatura osjetnika [°C]220 °C
Maks. temperatura osjetnika [°F]428.0 °F
Material DescriptionCAS1080 Thermostat M/8
Materijal čahure osjetnikaMjed
Naziv proizvodaTermostat
Nazivna snaga kontakataAC14=0.1 A, 220 VAC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeKineski RoHSABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARMRSRoHSTYSKUA
Opis proizvodaTermostat
Pribor proizvodaDodatni pribor za sklopke
Priključak za džep ili crijevoM 18 x 1.5
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature [°C] [Max.]120 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]70 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]248 °F
Raspon temperature [°F] [min.]158 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]70 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-25 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]158 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-32 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.eaebbff7-c85a-4a22-968a-25fb12959765
SCIP dossier product nameCAS Thermostat
Signal alarmaPovećanje
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Standardne električne specifikacijeEN 60947-4/-5
Standardni električni priključakDIN 40430
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tvornička postavka (FS) [°C]80.0 °C
Veličina džepnog priključka osjetnika3/4
Veličina električnog priključkaPg 13.5
Veličina osjetnika (Ø x D) [in]1/2 x 2 1/2 in
Veličina osjetnika (Ø x D) [mm]13 x 63 mm
Vrsta diferencijalaFiksno (maks. vrijednost)
Vrsta džepnog priključka osjetnikaG
Vrsta osjetnikaKruti osjetnik
Vrsta proizvodaCAS1080
Vrsta punjenjaAdsorpcija
Vrsta tvorničke postavkePosebno

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.116 Kilogram
Neto težina1.06 Kilogram
Volumen5.087 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423151790
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm