Danfoss logo
Thermostat, CAS178_060L418366

Termostat, CAS178

060L418366

Raspon temperature [°C]: 20 - 80, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta osjetnika: Udaljeni termometar, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 2000, IP raspon kućišta: IP67

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. na min. postavci raspona [K]2.0 K
Dijelovi priloženiKomplet brtvi
Duljina džepa osjetnika, min. [in]3 in
Duljina džepa osjetnika, min. [mm]75 mm
Duljina kap. cijevi[in]78 3/4 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]2000 mm
Električni priključakNavojni kabelski ulaz
Električni priključci, muški/ženskiŽenski
EU RoHS usklađenostOut of scope
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija poništenjaAutomatski
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP67
Količina po obliku pakiranja10 pc
Komentari o električnom priključkuMetalna kabelska uvodnica
Maks. temperatura osjetnika [°C]130 °C
Maks. temperatura osjetnika [°F]266.0 °F
Material DescriptionCAS178 THERMOSTAT, I12
Naziv proizvodaTermostat
Nazivna snaga kontakataAC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeKineski RoHSABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
OklopljivanjeDa
Opis proizvodaTermostat
Karakteristike
Vrijednost
Pribor proizvodaDodatni pribor za sklopke
Priključak za džep ili crijevoM 18 x 1.5
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature [°F] [maks.]176 °F
Raspon temperature [°F] [min.]68 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]70 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-25 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]158 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-32 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.eaebbff7-c85a-4a22-968a-25fb12959765
SCIP dossier product nameCAS Thermostat
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Standardne električne specifikacijeEN 60947-4/-5
Standardni električni priključakDIN 40430
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]20 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina električnog priključkaPg 13.5
Veličina osjetnika (Ø x D) [in]1/2 x 2 1/2 in
Veličina osjetnika (Ø x D) [mm]13 x 63 mm
Vrsta diferencijalaFiksno (maks. vrijednost)
Vrsta osjetnikaUdaljeni termometar
Vrsta proizvodaCAS178
Vrsta punjenjaAdsorpcija

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.239 Kilogram
Neto težina1.177 Kilogram
Volumen3.684 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423182527
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm