Testni ventili - dodatna oprema, Prigušni uređaj
061B400166
Prigušni uređaj, Upotrebljava se za proizvod: MBC, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 70
061B400166
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 70 pc |
| Material Description | Damping Device For MBC |
| Naziv proizvoda | Prigušni uređaj |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | Prigušni uređaj |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Testni ventili - dodatna oprema |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | MBC |
| Veličina izlaznog tlačnog priključka [in] | 1/4 |
| Veličina ulaznog tlačnog priključka [in] | 1/4 |
| Vrsta izlaznog tlačnog priključka | G |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
| Vrsta ulaznog tlačnog priključka | G |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.065 Kilogram |
| Neto težina | 0.059 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.07 Liter |
| EAN/UPC | 5702428529792 |