Sklopke - dodatna oprema, Džep osjetnika
060L354066
Oznaka vrste: Džep osjetnika, Upotrebljava se za proizvod: KPS; CAS, Duljina džepa osjetnika, min. [mm]: 85, Vrsta ulaznog tlačnog priključka: M, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 10
060L354066
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina džepa osjetnika, min. [in] | 3 1/3 in |
| Duljina džepa osjetnika, min. [mm] | 85 mm |
| Duljina džepnog priključka osjetnika [mm] | 30 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Material Description | Sensor Pocket |
| Materijal čahure osjetnika | Nehrđajući čelik |
| Naziv proizvoda | Džep osjetnika |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | Džep osjetnika |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Sklopke - dodatna oprema |
| Standardni ulazni tlačni priključak | ISO 261 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Unutarnji / vanjski ulaz tlaka | Male |
| Unutarnji džep osjetnika, Ø [mm] | 13.5 mm |
| Upotrebljava se za proizvod | CASKPS |
| Vanjski džep osjetnika, Ø [mm] | 15.0 mm |
| Veličina ulaznog tlačnog priključka [mm] | 27 x 2 |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
| Vrsta ulaznog tlačnog priključka | M |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.095 Kilogram |
| Neto težina | 0.093 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.1 Liter |
| EAN/UPC | 5702428400510 |