Sklopke - dodatna oprema, Džep osjetnika
060L333366
Oznaka vrste: Džep osjetnika, Upotrebljava se za proizvod: KPS; RT; CAS; MBC, Duljina džepa osjetnika, min. [mm]: 65, Vrsta ulaznog tlačnog priključka: NPT, Veličina ulaznog tlačnog priključka [in]: 1/2-14, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 10
060L333366
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | Komplet brtvi |
| Duljina džepa osjetnika, min. [in] | 2 9/16 in |
| Duljina džepa osjetnika, min. [mm] | 65 mm |
| Duljina džepnog priključka osjetnika [mm] | 22 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Material Description | Sensor Pocket |
| Materijal čahure osjetnika | Mjed |
| Naziv proizvoda | Džep osjetnika |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | Džep osjetnika |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Sklopke - dodatna oprema |
| Standardni ulazni tlačni priključak | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Unutarnji / vanjski ulaz tlaka | Male |
| Unutarnji džep osjetnika, Ø [mm] | 13.5 mm |
| Upotrebljava se za proizvod | CASKPSMBCRT |
| Vanjski džep osjetnika, Ø [mm] | 15.0 mm |
| Veličina ulaznog tlačnog priključka [in] | 1/2-14 |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
| Vrsta ulaznog tlačnog priključka | NPT |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.101 Kilogram |
| Neto težina | 0.095 Kilogram |
| Volumen | 0.166 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423156115 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |