Danfoss logo
Sensor pocket for Thermostats

Sklopke - dodatna oprema, Džep osjetnika

060L327166

Oznaka vrste: Džep osjetnika, Upotrebljava se za proizvod: KPS; RT; CAS; MBC, Duljina džepa osjetnika, min. [mm]: 110, Vrsta ulaznog tlačnog priključka: G, Veličina ulaznog tlačnog priključka [in]: 1/2, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 10

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina džepa osjetnika, min. [in]4 3/8 in
Duljina džepa osjetnika, min. [mm]110 mm
Duljina džepnog priključka osjetnika [mm]22 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja10 pc
Material DescriptionSensor pocket
Material quality (EF001257)Other
Materijal čahure osjetnikaMjed
Naziv proizvodaDžep osjetnika
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteDžep osjetnika
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaSklopke - dodatna oprema
Standardni ulazni tlačni priključakISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Unutarnji / vanjski ulaz tlakaMale
Unutarnji džep osjetnika, Ø [mm]13.5 mm
Upotrebljava se za proizvodCASKPSMBCRT
Vanjski džep osjetnika, Ø [mm]15.0 mm
Veličina ulaznog tlačnog priključka [in]1/2
Vrsta proizvodaDodatna oprema
Vrsta ulaznog tlačnog priključkaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.084 Kilogram
Neto težina0.082 Kilogram
Volumen0.135 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423156016
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm