Sklopke - dodatna oprema
060B030266
Oznaka vrste: Spojnica, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 5
060B030266
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | 1 x aluminijska podloška |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 5 pc |
| Material Description | Accessory - Nipple |
| Napomene o priključku | Dvosmjerni |
| Naziv proizvoda | Spojnica |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | Spojnica |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Skupina proizvoda | Sklopke - dodatna oprema |
| Standardni izlazni tlačni priključak | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Standardni ulazni tlačni priključak | ISO 228-1 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Unutarnji / vanjski ulaz tlaka | Female |
| Upotrebljava se za proizvod | RT |
| Veličina izlaznog tlačnog priključka [in] | 1/4-18 |
| Veličina ulaznog tlačnog priključka [in] | 3/8 |
| Vrsta izlaznog tlačnog priključka | NPT |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
| Vrsta ulaznog tlačnog priključka | G |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.045 Kilogram |
| Neto težina | 0.043 Kilogram |
| Volumen | 0.031 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428836012 |
| Proposition 65 | Cancer |