Sklopke - dodatna oprema, Gornji pokrov, KP dvostruki
060-109866
Oznaka vrste: Gornji pokrov, Upotrebljava se za proizvod: KP dvostruki, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 10
060-109866
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Material Description | Topplate for KP dual |
| Naziv proizvoda | Gornji pokrov |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Gornji pokrov |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Sklopke - dodatna oprema |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | KP dvostruki |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.019 Kilogram |
| Neto težina | 0.017 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.989 Liter |
| EAN/UPC | 5702428017640 |