Sklopke - dodatna oprema, Montažni nosač
060-105666
Vrsta: Accessory, Upotrebljava se za proizvod: KP; MP, Montažni nosač, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 10
060-105666
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | 4 x vijak M 4 x 6 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Material Description | Bracket angle |
| Naziv proizvoda | Montažni nosač |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Angle bracket |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Sklopke - dodatna oprema |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | KPMP |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.174 Kilogram |
| Neto težina | 0.165 Kilogram |
| Volumen | 0.262 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428021036 |
| Proposition 65 | No significant risk |