Danfoss logo
IP55 enclosure, Accessory, WEB060-062866

Sklopke - dodatna oprema, IP55 providno kućište

060-062866

Oznaka vrste: IP55 kućište, Upotrebljava se za proizvod: KP jednostruki, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 30

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja30 pc
Komentari o upotrebi za proizvodProzirno
Material DescriptionIP55 providno kućište
Naziv proizvodaIP55 kućište
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteIP55 kućište
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaSklopke - dodatna oprema
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodKP jednostruki
Vrsta proizvodaDodatna oprema

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.206 Kilogram
Neto težina0.169 Kilogram
Volumen1.219 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428083508
Proposition 65No significant risk