Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Sklopke - dodatna oprema

060-019366

Oznaka vrste: Kapilarna cijev, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 50

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kapilarne cijevi [in]78.0 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]2000 mm
Isti proizvod060-016366
Količina po obliku pakiranja50 pc
Material DescriptionCapillary Tube
Materijal kapilarne cijeviBakar
Napomene o priključkuKraj cijevi, 21 mm
Naziv proizvodaKapilarna cijev
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteKapilarna cijev
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaSklopke - dodatna oprema
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Unutarnji / vanjski ulaz tlakaFemale
Upotrebljava se za proizvodKPMPRT
Veličina ulaznog tlačnog priključka [in]1/4 in
Vrsta proizvodaDodatna oprema
Vrsta ulaznog tlačnog priključkaHolender

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.143 Kilogram
Neto težina0.14 Kilogram
Volumen0.225 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428314893
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm