Danfoss logo
060-0581

Sklopke - dodatna oprema, Nipple for adoption

060-014166

Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 5

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi1 x aluminijska podloška
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja5 pc
Material DescriptionNipple For Adoption
Napomene o priključkuDvosmjerni
Naziv proizvodaSpojnica
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteReducing nipple
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Karakteristike
Vrijednost
Skupina proizvodaSklopke - dodatna oprema
Standardni izlazni tlačni priključakANSI/ASME B1.20.1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Unutarnji / vanjski izlaz tlakaFemale
Unutarnji / vanjski ulaz tlakaFemale
Upotrebljava se za proizvodCASKPKPSMBCMPRT
Veličina izlaznog tlačnog priključka [in]1/4-18
Veličina ulaznog tlačnog priključka [mm]10 x 0.75
Vrsta izlaznog tlačnog priključkaNPT
Vrsta proizvodaDodatna oprema
Vrsta ulaznog tlačnog priključkaM

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.038 Kilogram
Neto težina0.036 Kilogram
Volumen0.653 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428017510
Proposition 65No significant risk