Danfoss logo
Nipple M10 × 0.75 / G 1⁄4 A_060-010466

Sklopke - dodatna oprema

060-010466

Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 5

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi2 x aluminijska podloška
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja5 pc
Material DescriptionTransition Nipple
Napomene o priključkuDvosmjerni
Naziv proizvodaSpojnica
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteReducing nipple
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Karakteristike
Vrijednost
Skupina proizvodaSklopke - dodatna oprema
Standardni izlazni tlačni priključakISO 7-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Unutarnji / vanjski izlaz tlakaMale
Unutarnji / vanjski ulaz tlakaMale
Upotrebljava se za proizvodCASKPKPSMBCMPRT
Veličina izlaznog tlačnog priključka [in]1/4
Veličina ulaznog tlačnog priključka [mm]10 x 0.75
Vrsta izlaznog tlačnog priključkaR
Vrsta proizvodaDodatna oprema
Vrsta ulaznog tlačnog priključkaM

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.028 Kilogram
Neto težina0.026 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.031 Liter
EAN/UPC5702428017398