Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, flare/M10x0.75

Sklopke - dodatna oprema, Capillary tube

060-008266

Oznaka vrste: Kapilarna cijev, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 40

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi1 x aluminijska podloška
Duljina kapilarne cijevi [in]39.0 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]1000 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja40 pc
Komentari o upotrebi za proizvodZa R717
Material DescriptionCapillary Tube
Materijal kapilarne cijeviČelik
Napomene o priključkuKraj cijevi, 25 mmDvosmjerni
Naziv proizvodaKapilarna cijev
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteKapilarna cijev
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaSklopke - dodatna oprema
Standardni izlazni tlačni priključakISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Unutarnji / vanjski ulaz tlakaFemale
Upotrebljava se za proizvodCASKPSMBCRT
Veličina izlaznog tlačnog priključka [in]3/8
Veličina ulaznog tlačnog priključka [mm]10 x 0.75
Vrsta izlaznog tlačnog priključkaG
Vrsta proizvodaDodatna oprema
Vrsta ulaznog tlačnog priključkaM

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.104 Kilogram
Neto težina0.036 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.38 Liter
EAN/UPC5702428365215