Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, flare/M10x0.75

Sklopke - dodatna oprema, Capillary tube

060-007866

Oznaka vrste: Kapilarna cijev, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 50

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi2 x aluminijska podloška
Duljina kapilarne cijevi [in]39.0 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]1000 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja50 pc
Komentari o upotrebi za proizvodZa R717
Material DescriptionCapillary Tube
Materijal kapilarne cijeviČelik
Napomene o priključkuKraj cijevi, 17 mm
Naziv proizvodaKapilarna cijev
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteKapilarna cijev
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaSklopke - dodatna oprema
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Unutarnji / vanjski ulaz tlakaFemale
Upotrebljava se za proizvodKPMPRT
Veličina ulaznog tlačnog priključka [mm]10 x 0.75
Vrsta proizvodaDodatna oprema
Vrsta ulaznog tlačnog priključkaM

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.074 Kilogram
Neto težina0.026 Kilogram
Volumen0.225 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428365208
Proposition 65No significant risk