Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Sklopke - dodatna oprema, Capillary tube

060-007166

Oznaka vrste: Kapilarna cijev, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 40

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kapilarne cijevi [in]39.0 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]1000 mm
Isti proizvod060-017166
Količina po obliku pakiranja40 pc
Material DescriptionCapillary Tube
Materijal kapilarne cijeviBakar
Napomene o priključkuKraj cijevi, 50 mm
Naziv proizvodaKapilarna cijev
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Oznaka vrsteKapilarna cijev
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Skupina proizvodaSklopke - dodatna oprema
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Unutarnji / vanjski ulaz tlakaFemale
Upotrebljava se za proizvodKPMPRT
Veličina ulaznog tlačnog priključka [in]1/4 in
Vrsta proizvodaDodatna oprema
Vrsta ulaznog tlačnog priključkaHolender

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.096 Kilogram
Neto težina0.074 Kilogram
Volumen0.172 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428091428
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm