Sklopke - dodatna oprema
060-007066
Oznaka vrste: Kapilarna cijev, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 50
060-007066
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina kapilarne cijevi [in] | 20.0 in |
| Duljina kapilarne cijevi [mm] | 500 mm |
| Količina po obliku pakiranja | 50 pc |
| Material Description | Capillary Tube Min. 50 pcs. |
| Materijal kapilarne cijevi | Bakar |
| Napomene o priključku | Kraj cijevi, 50 mm |
| Naziv proizvoda | Kapilarna cijev |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Oznaka vrste | Kapilarna cijev |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
| Skupina proizvoda | Sklopke - dodatna oprema |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Unutarnji / vanjski ulaz tlaka | Female |
| Upotrebljava se za proizvod | KPMPRT |
| Veličina ulaznog tlačnog priključka [in] | 1/4 in |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
| Vrsta ulaznog tlačnog priključka | Holender |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.075 Kilogram |
| Neto težina | 0.074 Kilogram |
| Volumen | 0.125 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428091404 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |