Sklopke - dodatna oprema
060-005966
Oznaka vrste: Kapilarna cijev, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 100
060-005966
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina kapilarne cijevi [in] | 20.0 in |
| Duljina kapilarne cijevi [mm] | 500 mm |
| Količina po obliku pakiranja | 100 pc |
| Material Description | Capillary Tube |
| Materijal kapilarne cijevi | Bakar |
| Napomene o priključku | Kraj cijevi, 21 mm |
| Naziv proizvoda | Kapilarna cijev |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Oznaka vrste | Kapilarna cijev |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Sklopke - dodatna oprema |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Unutarnji / vanjski ulaz tlaka | Female |
| Upotrebljava se za proizvod | KPMPRT |
| Veličina ulaznog tlačnog priključka [in] | 1/4 in |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
| Vrsta ulaznog tlačnog priključka | Holender |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.068 Kilogram |
| Neto težina | 0.066 Kilogram |
| Volumen | 0.11 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428314831 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |