Sklopke - dodatna oprema, Čep
060-003166
Oznaka vrste: Čep, Upotrebljava se za proizvod: KP jednostruki, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 7
060-003166
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 7 pc |
| Material Description | Cap for KP single |
| Naziv proizvoda | Čep |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Čep |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Sklopke - dodatna oprema |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | KP jednostruki |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.064 Kilogram |
| Neto težina | 0.046 Kilogram |
| Volumen | 7.08 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428017305 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |