Sklopke - dodatna oprema, Kapilara
060-002366
Oznaka vrste: Kapilarna cijev, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 50
060-002366
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | Depresor za Schrader ventil |
| Duljina kapilarne cijevi [in] | 59.0 in |
| Duljina kapilarne cijevi [mm] | 1500 mm |
| Količina po obliku pakiranja | 50 pc |
| Material Description | Kapilara |
| Materijal kapilarne cijevi | Bakar |
| Napomene o priključku | Kraj cijevi, 21 mmWith schrader valve opener |
| Naziv proizvoda | Kapilarna cijev |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Kapilarna cijev |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Sklopke - dodatna oprema |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Unutarnji / vanjski ulaz tlaka | Female |
| Upotrebljava se za proizvod | KPMPRT |
| Veličina ulaznog tlačnog priključka [in] | 1/4 in |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
| Vrsta ulaznog tlačnog priključka | Holender |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.118 Kilogram |
| Neto težina | 0.113 Kilogram |
| Volumen | 0.304 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428865050 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |