Danfoss logo
Nipple

Sklopke - dodatna oprema

031E029666

Oznaka vrste: Spojnica, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 20

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Količina po obliku pakiranja20 pc
Komentari o upotrebi za proizvodZa ispusni ventil
Material DescriptionNipple
Napomene o priključkuDvosmjerni
Naziv proizvodaSpojnica
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteSpojnica
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.d881a438-a71a-42f8-bac6-107944e1634f
SCIP dossier product nameCS Pressure Switch Accessories
Karakteristike
Vrijednost
Skupina proizvodaSklopke - dodatna oprema
Standardni izlazni tlačni priključakISO 263
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Unutarnji / vanjski izlaz tlakaMale
Unutarnji / vanjski ulaz tlakaFemale
Upotrebljava se za proizvodCS
Veličina izlaznog tlačnog priključka [in]1/4
Veličina ulaznog tlačnog priključka [mm]10 x 1
Vrsta izlaznog tlačnog priključkaHolender
Vrsta proizvodaDodatna oprema
Vrsta ulaznog tlačnog priključkaM

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.014 Kilogram
Neto težina0.013 Kilogram
Volumen0.004 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423155897
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm