Danfoss logo
F017-_0028_PressureSwitches_Spareparts_437066

Sklopke - dodatna oprema, Džep osjetnika

017-437066

Oznaka vrste: Džep osjetnika, Upotrebljava se za proizvod: RT; KP, Duljina džepa osjetnika, min. [mm]: 112, Vrsta ulaznog tlačnog priključka: G, Veličina ulaznog tlačnog priključka [in]: 1/2, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 10

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina džepa osjetnika, min. [in]4 7/16 in
Duljina džepa osjetnika, min. [mm]112 mm
Duljina džepnog priključka osjetnika [mm]22 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Količina po obliku pakiranja10 pc
Material DescriptionSensor pocket
Materijal čahure osjetnikaMjed
Naziv proizvodaDžep osjetnika
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteDžep osjetnika
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Karakteristike
Vrijednost
SCIP dossier no.c68e1b39-d5af-49ae-b726-bda67e0b6d35
SCIP dossier product nameRT Accessories -3
Skupina proizvodaSklopke - dodatna oprema
Standardni ulazni tlačni priključakISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Unutarnji / vanjski ulaz tlakaMale
Unutarnji džep osjetnika, Ø [mm]9.5 mm
Upotrebljava se za proizvodKPRT
Vanjski džep osjetnika, Ø [mm]11.0 mm
Veličina ulaznog tlačnog priključka [in]1/2
Vrsta proizvodaDodatna oprema
Vrsta ulaznog tlačnog priključkaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.106 Kilogram
Neto težina0.101 Kilogram
Volumen0.101 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423155873
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm