Danfoss logo
F017-_0026_PressureSwitches_Spareparts_436966

Sklopke - dodatna oprema, Džep osjetnika

017-436966

Oznaka vrste: Džep osjetnika, Upotrebljava se za proizvod: RT; KP, Duljina džepa osjetnika, min. [mm]: 97, Vrsta ulaznog tlačnog priključka: G, Veličina ulaznog tlačnog priključka [in]: 1/2, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 10

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženiKomplet brtvi
Duljina džepa osjetnika, min. [in]3 13/16 in
Duljina džepa osjetnika, min. [mm]97 mm
Duljina džepnog priključka osjetnika [mm]22 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Količina po obliku pakiranja10 pc
Material DescriptionSensor pocket
Materijal čahure osjetnikaNehrđajući čelik
Naziv proizvodaDžep osjetnika
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteDžep osjetnika
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Karakteristike
Vrijednost
SCIP dossier no.c68e1b39-d5af-49ae-b726-bda67e0b6d35
SCIP dossier product nameRT Accessories -3
Skupina proizvodaSklopke - dodatna oprema
Standardni ulazni tlačni priključakISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Unutarnji / vanjski ulaz tlakaMale
Unutarnji džep osjetnika, Ø [mm]9.5 mm
Upotrebljava se za proizvodKPRT
Vanjski džep osjetnika, Ø [mm]10.7 mm
Veličina ulaznog tlačnog priključka [in]1/2
Vrsta proizvodaDodatna oprema
Vrsta ulaznog tlačnog priključkaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.108 Kilogram
Neto težina0.104 Kilogram
Volumen0.084 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428021012
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm