Sklopke - dodatna oprema, Solder nipple
017-436866
Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 5
017-436866
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | 1 x aluminijska podloška, spojnica |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Količina po obliku pakiranja | 5 pc |
| Material Description | Solder Nipple |
| Napomene o priključku | Dvosmjerni |
| Naziv proizvoda | Priključak |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | Solder nipple |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | b90edc74-aa58-488a-b9e1-f0e56623c2b9 |
| SCIP dossier product name | RT Accessories -2 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Skupina proizvoda | Sklopke - dodatna oprema |
| Standardni ulazni tlačni priključak | ISO 228-1 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Unutarnji / vanjski izlaz tlaka | Female |
| Unutarnji / vanjski ulaz tlaka | Female |
| Upotrebljava se za proizvod | MPRT |
| Veličina izlaznog tlačnog priključka [mm] | 8 mm |
| Veličina ulaznog tlačnog priključka [in] | 3/8 |
| Vrsta izlaznog tlačnog priključka | Lemni priključak, ODF |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
| Vrsta ulaznog tlačnog priključka | G |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.046 Kilogram |
| Neto težina | 0.046 Kilogram |
| Volumen | 0.021 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428043083 |
| Proposition 65 | Cancer |