Sklopke - dodatna oprema, Ručni gumb
017-436366
Oznaka vrste: Ručni gumb, Upotrebljava se za proizvod: RT, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 10
017-436366
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | Siva boja |
| Material Description | Adjusting Knop For RT |
| Naziv proizvoda | Ručni gumb |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | Ručni gumb |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | c68e1b39-d5af-49ae-b726-bda67e0b6d35 |
| SCIP dossier product name | RT Accessories -3 |
| Skupina proizvoda | Sklopke - dodatna oprema |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotrebljava se za proizvod | RT |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.008 Kilogram |
| Neto težina | 0.007 Kilogram |
| Volumen | 0.1 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428043120 |
| Proposition 65 | No significant risk |