Sklopke - dodatna oprema, Prednji pokrov
017-436266
Upotrebljava se za proizvod: RT, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 5
017-436266
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | 4 x vijak 3,5 x 13 |
| Dodatne informacije | Bez prozora |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Količina po obliku pakiranja | 5 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | Siva boja |
| Material Description | Cover Without Pane For RT |
| Naziv proizvoda | Prednji pokrov |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | Front cover without window |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | c68e1b39-d5af-49ae-b726-bda67e0b6d35 |
| SCIP dossier product name | RT Accessories -3 |
| Skupina proizvoda | Sklopke - dodatna oprema |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotrebljava se za proizvod | RT |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.066 Kilogram |
| Neto težina | 0.051 Kilogram |
| Volumen | 0.237 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428043137 |
| Proposition 65 | No significant risk |