Sklopke - dodatna oprema, Komplet za brtvljenje
017-425666
Oznaka vrste: Komplet za brtvljenje, Upotrebljava se za proizvod: RT, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 25
017-425666
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | Komplet brtvi |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 25 pc |
| Material Description | Gasket Set For Sensor Pocket |
| Napomene o priključku | tolerancija 6 h |
| Naziv proizvoda | Seal kit |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Komplet za brtvljenje |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Sklopke - dodatna oprema |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | RT |
| Veličina ulaznog tlačnog priključka [mm] | 18 x 1.5 |
| Vrsta proizvoda | Accessory |
| Vrsta ulaznog tlačnog priključka | M |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.021 Kilogram |
| Neto težina | 0.02 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.01 Liter |
| EAN/UPC | 5702428043212 |