Danfoss logo
Connector with nipple

Sklopke - dodatna oprema, Welding nipple

017-422966

Oznaka vrste: Spojnica za zavarivanje, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 5

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usklađenostOut of scope
Količina po obliku pakiranja5 pc
Material DescriptionWelding Nipple
Napomene o priključkuØ 10 mm welding nipple
Naziv proizvodaSpojnica
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteSpojnica za zavarivanje
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.b90edc74-aa58-488a-b9e1-f0e56623c2b9
Karakteristike
Vrijednost
SCIP dossier product nameRT Accessories -2
Skupina proizvodaSklopke - dodatna oprema
Standardni ulazni tlačni priključakISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Unutarnji / vanjski ulaz tlakaFemale
Upotrebljava se za proizvodCASMPRT
Veličina ulaznog tlačnog priključka [in]3/8
Vrsta proizvodaDodatna oprema
Vrsta ulaznog tlačnog priključkaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.048 Kilogram
Neto težina0.046 Kilogram
Volumen0.024 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428043243
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm