Sklopke - dodatna oprema, Džep osjetnika
017-421666
Oznaka vrste: Džep osjetnika, Upotrebljava se za proizvod: RT; KP, Duljina džepa osjetnika, min. [mm]: 465, Vrsta ulaznog tlačnog priključka: G, Veličina ulaznog tlačnog priključka [in]: 1/2, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 12
017-421666
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | Komplet brtvi |
| Duljina džepa osjetnika, min. [in] | 18 5/16 in |
| Duljina džepa osjetnika, min. [mm] | 465 mm |
| Duljina džepnog priključka osjetnika [mm] | 22 mm |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Količina po obliku pakiranja | 12 pc |
| Material Description | Sensor Pocket |
| Materijal čahure osjetnika | Mjed |
| Naziv proizvoda | Džep osjetnika |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | Džep osjetnika |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| SCIP dossier no. | c68e1b39-d5af-49ae-b726-bda67e0b6d35 |
| SCIP dossier product name | RT Accessories -3 |
| Skupina proizvoda | Sklopke - dodatna oprema |
| Standardni ulazni tlačni priključak | ISO 228-1 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Unutarnji / vanjski ulaz tlaka | Vanjski |
| Unutarnji džep osjetnika, Ø [mm] | 9.5 mm |
| Upotrebljava se za proizvod | KPRT |
| Vanjski džep osjetnika, Ø [mm] | 11.0 mm |
| Veličina ulaznog tlačnog priključka [in] | 1/2 |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
| Vrsta ulaznog tlačnog priključka | G |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.176 Kilogram |
| Neto težina | 0.17 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.431 Liter |
| EAN/UPC | 5702428043281 |