Danfoss logo
Connection adapter, reducer

Sklopke - dodatna oprema, Reducing nipple

017-420566

Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 5

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi1 x aluminijska podloška
EU RoHS usklađenostOut of scope
Količina po obliku pakiranja5 pc
Material DescriptionReducing Nipple
Napomene o priključkuDvosmjerni
Naziv proizvodaSpojnica
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteReducing nipple
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.74b6dfb7-2cc2-4b7f-a9ce-5873a4a22847
SCIP dossier product nameRT Accessories -1
Karakteristike
Vrijednost
Skupina proizvodaSklopke - dodatna oprema
Standardni ulazni tlačni priključakISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Unutarnji / vanjski izlaz tlakaMale
Unutarnji / vanjski ulaz tlakaFemale
Upotrebljava se za proizvodKPSMPRT
Veličina izlaznog tlačnog priključka [in]7/16-20
Veličina ulaznog tlačnog priključka [in]3/8
Vrsta izlaznog tlačnog priključkaUNF
Vrsta proizvodaDodatna oprema
Vrsta ulaznog tlačnog priključkaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.048 Kilogram
Neto težina0.04 Kilogram
Volumen0.016 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428020992
Proposition 65Cancer