Danfoss logo
Clamping band

Sklopke - dodatna oprema, Stezna traka

017-420466

Oznaka vrste: Stezna traka, Dijelovi priloženi: 1 x vijak 4 x 20, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 10

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi1 x vijak 4 x 20
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja10 pc
Komentari o upotrebi za proizvodL=392 mm
Material DescriptionClamping Band Ass'y
Naziv proizvodaStezna traka
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteStezna traka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaSklopke - dodatna oprema
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodKPRT
Vrsta proizvodaDodatna oprema

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.024 Kilogram
Neto težina0.015 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.1 Liter
EAN/UPC5702428043311